(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュ吹き流し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1129020503
メッシュ吹き流し グリーンクロス メッシュフキナガシ(ダイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,260円
税込単価
23,386円

【特長】・風向きや風速を目視で確認ができます【用途】・安全対策品として

詳細情報を確認する

  • 形状:
    吹き流し
  • 材質(本体):
    ポリエステル
  • 表示内容:
    その他
  • 取付方法:
    その他
  • 材質1:
    芯:樹脂
  • 備考:
    完成品

型番

1129020503 解除

Loading...

商品情報を表示

1129020503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1129020503

4573454531452
1500
859-1031
2.0

1個

21,260( 23,386円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風向きや風速を目視で確認ができます
【用途】
・安全対策品として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュ吹き流しの型番1129020503のページです。
型番1129020503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュ吹き流し

メッシュ吹き流し

    ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

    ユニット 三角旗危険注意 布製 300×260mm

      安全標示旗 ハトメタイプ

      安全標示旗 ハトメタイプ

        安全標示旗筒状メタイプ

        安全標示旗筒状メタイプ

          安全標示旗着脱簡単メタイプ

          安全標示旗着脱簡単メタイプ

            ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

            ユニット 三角旗注意 布製 300×260mm

              三角旗 布製

              三角旗 布製

                ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm

                  フラッグ標識ロープ 電線注意

                  フラッグ標識ロープ 電線注意

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                    ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm

                      ロープ式ピカぞう

                      ロープ式ピカぞう

                        のぼり旗

                        のぼり旗

                          安全標示旗 ロープセット

                          安全標示旗 ロープセット

                            メーカー グリーンクロス ユニット ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット つくし工房 日本緑十字社 ユタカメイク
                            通常価格 14,667円 557円 857円 676円 1,657円 612円 476円 2,180円 13,050円 1,500円 4,956円 3,780円 1,844円
                            通常出荷日 7日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   6日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 吹き流し - - - 三角型 - - - 三角型 三角型 三角型 角型 三角型
                            材質(本体) ポリエステル - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - - - その他 その他 その他 ポリエステル ポリ塩化ビニール(PVC)
                            表示内容 その他 - - - - - - - その他 その他 その他 その他 無地
                            取付方法 その他 - ハトメ穴タイプ - 面ファスナー - - - - その他 筒状通し穴 その他 筒状通し穴
                            材質1 芯:樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            メッシュ吹き流しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1129020504
                            1129020505
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ
                            (m)
                            仕様

                            14,667円

                            ( 16,134円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4573454531476600859-10321.0

                            17,961円

                            ( 19,757円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            45734545314691000859-10331.5

                            標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました