(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー テトラスタンド120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー テトラスタンド120

通常単価(税別)
38,286円
税込単価
42,115円

【特長】・給水によってスタンド自体がおもりになり、風で飛ばされたり、転倒しにく...

詳細情報を確認する

型番

SK-STAND120-OR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-STAND120-OR

1個

38,286( 42,115円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・給水によってスタンド自体がおもりになり、風で飛ばされたり、転倒しにくくなります
・排水口を本体中央と底面に設置しています
・標準看板ラインナップ4種類です
【商品仕様】
・寸法(mm):480×340×1200
・面付数:2
・材質:本体/超高分子量PE
・看板押さえ/PC
・トラスココード:136-1170
・質量:6600g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー テトラスタンド120の型番SK-STAND120-ORのページです。
型番SK-STAND120-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー テトラスタンド120

サンコー テトラスタンド120

    メッセージポール・ワイド ナチュラル

    メッセージポール・ワイド ナチュラル

      ハーフ275 SL立看板

      ハーフ275 SL立看板

        SL立看板

        SL立看板

          サンコー 看板スタンド

          サンコー 看板スタンド

            バリケードスタンド  「点検中」

            バリケードスタンド 「点検中」

              バリケードフェンス  「危険 立入禁止」

              バリケードフェンス 「危険 立入禁止」

                アルミ枠(サインキーパー付)

                アルミ枠(サインキーパー付)

                  フロアスタンド 本体スタンド

                  フロアスタンド 本体スタンド

                    バリケードスタンド  「清掃中 立入禁止」

                    バリケードスタンド 「清掃中 立入禁止」

                      アローサイン(矢印反射)

                      アローサイン(矢印反射)

                        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                        バリケードフェンス 「危険 作業中 立入禁止」

                          サインボード  「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

                          サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」

                            メーカー 三甲 テラモト グリーンクロス グリーンクロス 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社 グリーンクロス トラスコ中山 日本緑十字社 キタムラ産業 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 38,286円 23,434円 7,563円 5,635円 13,901円 12,000円 2,999円 12,415円 1,937円 12,000円 6,469円 2,999円 3,800円
                            通常出荷日 11日目   9日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   6日目   2日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目  

                            サンコー テトラスタンド120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました