(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:159122
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製 バルブカイヘイフダ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
261円
税込単価
287円

【特長】・日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です・軽量で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 質量(g):
    8
  • 横(mm):
    50
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    50
  • 穴仕様:
    上部穴(4mm)×1ヶ所
  • 取付仕様詳細:
    吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

159122 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

159122

閉/CLOSE
4932134229483
114-2589

2個

261( 287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています(159141除き)
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません(159141)
・両面表示
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製の型番159122のページです。
型番159122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製

バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製

    アルミバルブ開閉札「調整済(黄)」 特15-137

    アルミバルブ開閉札「調整済(黄)」 特15-137

      安全標識 開口部注意

      安全標識 開口部注意

        アルミバルブ開閉札  「常時開(赤)」  特15-29A

        アルミバルブ開閉札 「常時開(赤)」 特15-29A

          アルミバルブ開閉札  「常時閉(赤)」  特15-30A

          アルミバルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-30A

            特15-137 アルミバルブ開閉札

            特15-137 アルミバルブ開閉札

              アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

              アルミバルブ開閉札 「常時開」 15903シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

                アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ

                  路面標識「フォークリフト運転中 注意」日本緑十字社

                  路面標識「フォークリフト運転中 注意」日本緑十字社

                    ガイドタック

                    ガイドタック

                      はさまれ・巻き込まれ注意標識

                      はさまれ・巻き込まれ注意標識

                        防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

                        防犯用品 自転車かご用標識(反射印刷)

                          バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                          バルブ開閉表示板 片面表示 長角型 アクリル

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン 日本緑十字社 積水樹脂 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 261円 330円 804円 798円 798円 324円 284円 284円 5,199円 10,439円 762円 976円 390円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - 安全標識 安全標識(床用) 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) アルミ - その他 - - - - - - - その他 その他 その他
                            表示内容 その他 その他 - その他 その他 - - - その他 - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - - - その他 - - -
                            質量(g) 8 - - - - - - - - - - - -

                            バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社設備バルブ用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/11
                            設備のバルブ部分で使用しています。開閉表示が色分けしてあり、明確でわかりやすく、すぐに裏返ったりしない(開閉を混同しない)ところが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            159112
                            159113
                            159121
                            159123
                            159131
                            159132
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            261円

                            ( 287円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            開/OPEN4932134229452114-2586

                            280円

                            ( 308円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            開/OPEN4932134229469114-2587

                            280円

                            ( 308円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            閉/CLOSE4932134229476114-2588

                            261円

                            ( 287円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            閉/CLOSE4932134229490114-2590

                            280円

                            ( 308円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            常時開/NORMALLYOPEN4932134229506114-2591

                            261円

                            ( 287円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            常時開/NORMALLYOPEN4932134229513114-2592

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました