(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:157113
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET バルブカイヘイフダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
433円
税込単価
476円

【特長】・日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です・熱圧着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    ポリエチレンテレフタラート(PET)
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • サイズ(mm):
    50
  • 材質詳細:
    PET(ラミネート加工)
  • 質量(g):
    5.5
  • 厚さ(mm):
    2
  • 穴仕様:
    上部穴(4mm)×1ヶ所
  • 取付仕様詳細:
    吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

157113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

157113

開/OPEN
4932134229582
114-2573

2個

433( 476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません
・両面表示
【用途】
・あらゆるバルブの設置場所に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PETの型番157113のページです。
型番157113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET

    バルブ開閉札 (英文字タイプ)

    バルブ開閉札 (英文字タイプ)

      バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製

      バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製

        バルブ開閉札 80mmφ

        バルブ開閉札 80mmφ

          トラスコ中山 バルブ開閉札

          トラスコ中山 バルブ開閉札

            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 トラスコ中山
            通常価格 433円 631円 261円 600円 204円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
            材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) - アルミ - その他
            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他
            取付仕様 その他 - その他 - その他
            サイズ(mm) 50 50×100×2 - 80丸×2 -

            バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PETのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            157111
            157112
            157121
            157122
            157123
            157131
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            表示内容詳細 JANコード トラスココード

            433円

            ( 476円 )
            2個 あり

            1日目

            開/OPEN4932134229568114-2571

            433円

            ( 476円 )
            2個 あり

            1日目

            開/OPEN4932134229575114-2572

            433円

            ( 476円 )
            2個 あり

            1日目

            閉/CLOSE4932134229599114-2574

            433円

            ( 476円 )
            2個 あり

            6日目

            閉/CLOSE4932134229605114-2575

            433円

            ( 476円 )
            2個 あり

            1日目

            閉/CLOSE4932134229612114-2576

            450円

            ( 495円 )
            2個 あり

            4日目

            常時開/NORMALLYOPEN4932134229629114-2578

            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました