(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
150円
税込単価
165円

【特長】・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です【商品仕様】・入数:5枚...

詳細情報を確認する

型番

BF-1P-WH 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-1P-WH

10パック

5個入り

150( 165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お店やホテル旅館等で何かと重宝する番号札です
【商品仕様】
・入数:5枚
・穴径:φ4mm
・色:白
・材質:スチロール
・JANコード:4970115557132
・トラスココード:113-0952
・質量:29.4g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白の型番BF-1P-WHのページです。
型番BF-1P-WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白

OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白

    番号札

    番号札

      番号札 小 番号入り51~75

      番号札 小 番号入り51~75

        番号札 大 無地

        番号札 大 無地

          番号札 小 無地

          番号札 小 無地

            番号札 小 番号入り1~25

            番号札 小 番号入り1~25

              番号札 小 番号入り76~100

              番号札 小 番号入り76~100

                番号札 大 番号入り76~100

                番号札 大 番号入り76~100

                  番号札 大 番号入り1~25

                  番号札 大 番号入り1~25

                    メーカー オープン工業 ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
                    通常価格 150円 3,986円 1,100円 497円 387円 755円 1,100円 1,400円 1,116円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目~   5日目   1日目  

                    OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました