(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 差込ワッペン 青色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 差込ワッペン 青色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,029円
税込単価
1,132円

【特長】・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます【商品仕様】・安...

詳細情報を確認する

型番

1127330007 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127330007

4個

1,029( 1,132円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます
【商品仕様】
・安全指導/安全管理対策商品として
・PVC製スポンジ入
・材質:PVC製 スポンジ入
・JANコード:4573454531117
・トラスココード:136-6206
・質量:10g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 差込ワッペン 青色の型番1127330007のページです。
型番1127330007に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 差込ワッペン 青色

グリーンクロス 差込ワッペン 青色

    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色

    グリーンクロス 差込ワッペン 黄色

      グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

      グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

        名203 氏名標識(樹脂タイプ)

        名203 氏名標識(樹脂タイプ)

          メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス アズワン
          通常価格 1,029円 858円 1,021円 650円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目  

          グリーンクロス 差込ワッペン 青色のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました