(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【特長】・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます【商品仕様】・安...

詳細情報を確認する

型番

1127330001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127330001

4個

1,021( 1,123円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットの中に写真や資格証を入れて本人確認が出来ます
【商品仕様】
・安全指導/安全管理対策商品として
・PVC製スポンジ入
・材質:PVC製 スポンジ入
・JANコード:4573454531070
・トラスココード:136-4697
・質量:10g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 差込ワッペン 緑色の型番1127330001のページです。
型番1127330001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

グリーンクロス 差込ワッペン 緑色

    グリーンクロス 差込ワッペン 青色

    グリーンクロス 差込ワッペン 青色

      グリーンクロス 差込ワッペン 黄色

      グリーンクロス 差込ワッペン 黄色

        名516 氏名標識(樹脂タイプ)

        名516 氏名標識(樹脂タイプ)

          防火標識 PVCステッカー

          防火標識 PVCステッカー

            名605 責任者氏名標識

            名605 責任者氏名標識

              メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス アズワン ユニット アズワン
              通常価格 1,021円 1,029円 858円 500円 360円 500円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   4日目   8日目  

              グリーンクロス 差込ワッペン 緑色のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました