(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,101円
税込単価
1,211円

【特長】・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります・現場に掲示する事で安全へ...

詳細情報を確認する

型番

1146110305 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146110305

4個

1,101( 1,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでわかりやすいマンガ標識になります
・現場に掲示する事で安全への意識向上になります
【商品仕様】
・エコボード
・四隅穴あり
・表示内容:火気厳禁
・縦(mm):600
・横(mm):300
・縦×横(mm):600x300
・厚さ(mm):1
・材質:エコボード
・JANコード:4573454532664
・トラスココード:121-9626
・質量:162g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁の型番1146110305のページです。
型番1146110305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁

グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁

    グリーンクロス マンガ標識 GE-1 あぶない

    グリーンクロス マンガ標識 GE-1 あぶない

      グリーンクロス マンガ標識 GE-27 喫煙所

      グリーンクロス マンガ標識 GE-27 喫煙所

        グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓

        グリーンクロス マンガ標識 GE-16 整理整頓

          グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

          グリーンクロス マンガ標識 GE-32 置場

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-67 熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…

            グリーンクロス マンガ標識 GEM-67 熱中症注意!みんなで声をかけ合おう…

              グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重

              グリーンクロス マンガ標識 GE-23 最大積載荷重

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 1,101円 1,101円 992円 833円 833円 913円 833円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

                グリーンクロス マンガ標識 GE-6 火気厳禁のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました