(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146420317
JIS 警告標識 ヨコ 足元注意 JIS ケイコクヒョウシキ ヨコ JWB-17S アシモチュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,471円
税込単価
1,618円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146420317 解除

Loading...

仕様

1146420317【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536808
・トラスココード:121-6537
・質量:80g
1146420117【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454533364
・トラスココード:121-6498
・質量:180g
商品情報を表示

1146420317 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146420317

・材質:ステッカー・JANコード:4573454536808・トラスココード:121-6537・質量:80g・JWB-17S

4個

1,471( 1,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 警告標識 ヨコ 足元注意の型番1146420317のページです。
型番1146420317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

JIS 警告標識 ヨコ 足元注意

    JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

    JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

      JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

      JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

        JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

        JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

          グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-20S スリップ注意

          グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-20S スリップ注意

            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
            通常価格 1,071円 874円 874円 874円 849円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
            仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています -
            仕様2 ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に -

            JIS 警告標識 ヨコ 足元注意のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1146420117
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様3

            1,071円

            ( 1,178円 )
            4個 あり

            4日目

            ・材質:PET板・JANコード:4573454533364・トラスココード:121-6498・質量:180g・JWB-17P

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました