(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146420316 解除

Loading...

仕様

1146420316【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536792
・トラスココード:121-6469
・質量:80g
1146420216【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・JANコード:4573454535078
・トラスココード:121-0199
・質量:162g
1146420116【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454533357
・トラスココード:121-3325
・質量:180g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146420316

・材質:ステッカー・JANコード:4573454536792・トラスココード:121-6469・質量:80g・JWB-16S

4個

874( 961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意の型番1146420316のページです。
型番1146420316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

    JIS 禁止標識 ヨコ 土足厳禁

    JIS 禁止標識 ヨコ 土足厳禁

      グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

      グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-02S 注意作業中

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-02S 注意作業中

          JIS 禁止標識 タテ 進入禁止

          JIS 禁止標識 タテ 進入禁止

            JIS 禁止標識 タテ 土足厳禁

            JIS 禁止標識 タテ 土足厳禁

              グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-16S 頭上注意

              グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-16S 頭上注意

                グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

                グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

                  JIS 禁止標識 タテ 立入禁止

                  JIS 禁止標識 タテ 立入禁止

                    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

                    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

                      グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-21S 避難場所

                      グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-21S 避難場所

                        JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

                        JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 874円 1,429円 849円 874円 1,471円 849円 849円 874円 849円 874円 874円 874円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
                          仕様2 ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - - - - - - - - - - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

                          JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました