(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146420113
JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備 JIS ケイコクヒョウシキ ヨコ JWB-13P チュウイチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,312円
税込単価
1,443円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146420113 解除

Loading...

仕様

1146420313【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536761
・トラスココード:121-0200
・質量:80g
1146420113【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454533326
・トラスココード:121-1777
・質量:180g
商品情報を表示

1146420113 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146420113

・材質:PET板・JANコード:4573454533326・トラスココード:121-1777・質量:180g・JWB-13P

4個

1,312( 1,443円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備の型番1146420113のページです。
型番1146420113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備

JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備

    JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

    JIS 警告標識 ヨコ 注意発電設備

      JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

      JIS 警告標識 ヨコ 感電注意

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

          JIS 警告標識 ヨコ 注意上部架空線

          JIS 警告標識 ヨコ 注意上部架空線

            JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

            JIS 警告標識 ヨコ 接触注意

              JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

              JIS 警告標識 ヨコ 頭上注意

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 1,312円 1,312円 874円 874円 874円 874円 874円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
                仕様2 ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

                JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1146420313
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様3

                1,471円

                ( 1,618円 )
                4個 あり

                4日目

                ・材質:ステッカー・JANコード:4573454536761・トラスココード:121-0200・質量:80g・JWB-13S

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました