(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146430102
JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用 JIS シジヒョウシキ ヨコ JWC-02P ホゴメガ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146430102 解除

Loading...

仕様

1146430302【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454536884
・トラスココード:122-1209
・質量:80g
1146430202【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・JANコード:4573454535160
・トラスココード:121-3285
・質量:162g
1146430102【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454533449
・トラスココード:122-1191
・質量:180g
商品情報を表示

1146430102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146430102

・材質:PET板・JANコード:4573454533449・トラスココード:122-1191・質量:180g・JWC-02P

4個

1,275( 1,403円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用の型番1146430102のページです。
型番1146430102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用

JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用

    グリーンクロス JIS 指示標識 ヨコ JWC-03S ゴーグル着用

    グリーンクロス JIS 指示標識 ヨコ JWC-03S ゴーグル着用

      JIS 指示標識 ヨコ 安全靴着用

      JIS 指示標識 ヨコ 安全靴着用

        JIS 指示標識 ヨコ マスク着用

        JIS 指示標識 ヨコ マスク着用

          グリーンクロス JIS 指示標識 ヨコ JWC-06S 手袋着用

          グリーンクロス JIS 指示標識 ヨコ JWC-06S 手袋着用

            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
            通常価格 713円 1,471円 874円 713円 1,471円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
            仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています -
            仕様2 ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に -

            JIS 指示標識 ヨコ 保護メガネ着用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1146430202
            1146430302
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様3

            1,084円

            ( 1,192円 )
            4個 あり

            4日目

            ・材質:エコボード・JANコード:4573454535160・トラスココード:121-3285・質量:162g・JWC-02E

            713円

            ( 784円 )
            4個 あり

            4日目

            ・材質:ステッカー・JANコード:4573454536884・トラスココード:122-1209・質量:80g・JWC-02S

            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました