(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146510102
JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止 JIS キンシヒョウシキ タテ JHA-02P カンケイガ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,707円
税込単価
1,878円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146510102 解除

Loading...

仕様

1146510302【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・表示内容:関係者以外立入禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454537249
・トラスココード:121-9649
・質量:80g
1146510102【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・表示内容:関係者以外立入禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454533807
・トラスココード:121-4911
・質量:180g
1146510202【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・表示内容:関係者以外立入禁止
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454535528
・トラスココード:121-6541
・質量:162g
商品情報を表示

1146510102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146510102

・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:PET板
・表示内容:関係者以外立入禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454533807・トラスココード:121-4911・質量:180g・JHA-02P

4個

1,707( 1,878円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止の型番1146510102のページです。
型番1146510102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

    JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備

    JIS 警告標識 ヨコ 注意蓄電池設備

      JIS 禁止標識 タテ 立入禁止

      JIS 禁止標識 タテ 立入禁止

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

        グリーンクロス JIS 警告標識 ヨコ JWB-11S 注意変電設備

          JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止

          JIS 禁止標識 タテ 自転車乗入禁止

            グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-21S 避難場所

            グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-21S 避難場所

              グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-14S ←非常口 白

              グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-14S ←非常口 白

                グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-05S 通行禁止

                グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-05S 通行禁止

                  グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止

                  グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-02S 関係者以外立入禁止

                    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

                    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

                      グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-08S さわるな

                      グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-08S さわるな

                        JIS 防火標識 タテ 非常ボタン

                        JIS 防火標識 タテ 非常ボタン

                          メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                          通常価格 1,200円 1,312円 849円 874円 874円 874円 874円 849円 1,200円 849円 874円 849円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - - - - - - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

                          JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          マンション内の非常階段に
                          評価 5.0満足度:5.02021/04/30
                          マンション内の非常階段に立ち入り、ドアを開けっ放しにしていく
                          配達員の方が多いので、注意喚起で使用しています。
                          貼っていても関係なしに立ち入る方はいると思いますので、何も
                          言わないよりはマシ程度の物かと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1146510202
                          1146510302
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          仕様2 仕様3

                          1,667円

                          ( 1,834円 )
                          4個 あり

                          4日目

                          ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:エコボード・表示内容:関係者以外立入禁止・縦(mm):600・横(mm):450・厚さ(mm):1・JANコード:4573454535528・トラスココード:121-6541・質量:162g・JHA-02E

                          1,200円

                          ( 1,320円 )
                          4個 あり

                          4日目

                          ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー・表示内容:関係者以外立入禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454537249・トラスココード:121-9649・質量:80g・JHA-02S

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました