(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146510313
JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止 JIS キンシヒョウシキ タテ JHA-13S タントウシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146510313 解除

Loading...

仕様

1146510213【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・表示内容:担当者以外操作禁止
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454535634
・トラスココード:122-1208
・質量:162g
1146510113【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・表示内容:担当者以外操作禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454533913
・トラスココード:121-3347
・質量:180g
1146510313【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・表示内容:担当者以外操作禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454537355
・トラスココード:121-6462
・質量:80g
商品情報を表示

1146510313 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146510313

・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー
・表示内容:担当者以外操作禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454537355・トラスココード:121-6462・質量:80g・JHA-13S

4個

1,429( 1,572円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止の型番1146510313のページです。
型番1146510313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止

JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止

    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-14S 担当者以外接近禁止

    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-14S 担当者以外接近禁止

      JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

      JIS 禁止標識 タテ 関係者以外立入禁止

        グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-03P 係員以外立入禁止

        グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-03P 係員以外立入禁止

          グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-20S 携帯電話使用禁止

          グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-20S 携帯電話使用禁止

            JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止

            JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止

              メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 1,250円 1,429円 1,200円 1,071円 849円 1,250円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

              JIS 禁止標識 タテ 担当者以外操作禁止のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1146510113
              1146510213
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様2 仕様3

              1,707円

              ( 1,878円 )
              1個 あり

              4日目

              ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:PET板・表示内容:担当者以外操作禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454533913・トラスココード:121-3347・質量:180g・JHA-13P

              1,250円

              ( 1,375円 )
              1個 あり

              4日目

              ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:エコボード・表示内容:担当者以外操作禁止・縦(mm):600・横(mm):450・厚さ(mm):1・JANコード:4573454535634・トラスココード:122-1208・質量:162g・JHA-13E

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました