(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146510210
JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止 JIS キンシヒョウシキ タテ JHA-10E テブクロシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146510210 解除

Loading...

仕様

1146510210【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・表示内容:手袋使用禁止
・縦(mm):600
・横(mm):450
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454535603
・トラスココード:121-8087
・質量:162g
1146510310【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・表示内容:手袋使用禁止
・縦(mm):300
・横(mm):225
・厚さ(mm):1
・JANコード:4573454537324
・トラスココード:121-9687
・質量:80g
商品情報を表示

1146510210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146510210

・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:エコボード
・表示内容:手袋使用禁止・縦(mm):600・横(mm):450・厚さ(mm):1・JANコード:4573454535603・トラスココード:121-8087・質量:162g・JHA-10E

4個

1,250( 1,375円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止の型番1146510210のページです。
型番1146510210に関する仕様情報を記載しております。

JIS 禁止標識 タテ 手袋使用禁止のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1146510310
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様2 仕様3

1,429円

( 1,572円 )
4個 あり

4日目

・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・材質:ステッカー・表示内容:手袋使用禁止・縦(mm):300・横(mm):225・厚さ(mm):1・JANコード:4573454537324・トラスココード:121-9687・質量:80g・JHA-10S

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました