(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

型番

1146520315 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146520315

4個

874( 961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・ステッカー
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454537645
・トラスココード:121-0223
・質量:80g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意の型番1146520315のページです。
型番1146520315に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意

グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意

    グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-17S 足元注意

    グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-17S 足元注意

      グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-16S 頭上注意

      グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-16S 頭上注意

        グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-14S 感電注意

        グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-14S 感電注意

          JIS 警告標識 タテ 注意発電設備

          JIS 警告標識 タテ 注意発電設備

            JIS 警告標識 タテ 注意変電設備

            JIS 警告標識 タテ 注意変電設備

              メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
              通常価格 874円 874円 849円 874円 849円 1,471円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

              グリーンクロス JIS 警告標識 タテ JHB-15S 接触注意のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました