(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 指示標識 タテ マスク着用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS 指示標識 タテ マスク着用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,071円 ~ 1,471円
税込価格
1,178円 ~ 1,618円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

1146530305【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454537775
・トラスココード:121-1747
・質量:80g
1146530105【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454534330
・トラスココード:121-1756
・質量:180g
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・材質:PET板・JANコード:4573454534330・トラスココード:121-1756・質量:180g・JHC-05P

4個

1,071( 1,178円 )

4日目

・材質:ステッカー・JANコード:4573454537775・トラスココード:121-1747・質量:80g・JHC-05S

4個

1,471( 1,618円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS 指示標識 タテ マスク着用

JIS 指示標識 タテ マスク着用

    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-04P 耳せん着用

    グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-04P 耳せん着用

      JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用

      JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用

        グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

        グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-03S ゴーグル着用

          JIS 指示標識 タテ 安全帯着用

          JIS 指示標識 タテ 安全帯着用

            グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

            グリーンクロス JIS 指示標識 タテ JHC-08S ハーネス着用

              JIS 指示標識 タテ 手袋着用

              JIS 指示標識 タテ 手袋着用

                メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス
                通常価格 1,071円 1,434円 1,200円 874円 1,531円 849円 1,071円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                仕様1 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています - ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
                仕様2 ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に - ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

                JIS 指示標識 タテ マスク着用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました