(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1146530102
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用 JIS シジヒョウシキ タテ JHC-02P ホゴメガ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,757円
税込単価
1,933円

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用していま...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2:
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1146530102 解除

Loading...

仕様

1146530202【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・JANコード:4573454536020
・トラスココード:121-9654
・質量:162g
1146530302【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454537744
・トラスココード:121-0207
・質量:80g
1146530102【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454534309
・トラスココード:121-9668
・質量:180g
商品情報を表示

1146530102 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1146530102

・材質:PET板・JANコード:4573454534309・トラスココード:121-9668・質量:180g・JHC-02P

4個

1,757( 1,933円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用の型番1146530102のページです。
型番1146530102に関する仕様情報を記載しております。

JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1146530202
1146530302
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様3

1,531円

( 1,684円 )
4個 あり

4日目

・材質:エコボード・JANコード:4573454536020・トラスココード:121-9654・質量:162g・JHC-02E

1,200円

( 1,320円 )
4個 あり

4日目

・材質:ステッカー・JANコード:4573454537744・トラスココード:121-0207・質量:80g・JHC-02S

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました