(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙差し込み式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.65-N-Y
紙差し込み式 トーヨーセフティ カミサシコミシキ キ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・安全ピン取付け式腕章です【用途】・紙差し込み式なので目的・用途にあわ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 反射有無:
  • 詳細タイプ:
    完成品
  • 材質:
    PVC
  • 質量(g):
    40

型番

NO.65-N-Y 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.65-N-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.65-N-Y

4962087104803
117-5177

5個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピン取付け式腕章です
【用途】
・紙差し込み式なので目的・用途にあわせて使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙差し込み式の型番NO.65-N-Yのページです。
型番NO.65-N-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙差し込み式

紙差し込み式

    トーヨーセフティ 一般タイプ 白

    トーヨーセフティ 一般タイプ 白

      腕章「入場許可」

      腕章「入場許可」

        グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

        グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

          グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

          グリーンクロス ビニール腕章 黄無地

            グリーンクロス ビニール腕章 白無地

            グリーンクロス ビニール腕章 白無地

              グリーンクロス ビニール腕章 青無地

              グリーンクロス ビニール腕章 青無地

                グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者

                グリーンクロス ビニール腕章146 主任技術者

                  交通腕章 67020

                  交通腕章 67020

                    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

                    グリーンクロス ビニール腕章 赤無地

                      ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

                      ユニット 腕章ジョイントマジック式 軟質ビニール 75×130mm

                        グリーンクロス ワイド腕章無地

                        グリーンクロス ワイド腕章無地

                          グリーンクロス ビニール腕章126 安全衛生責任者

                          グリーンクロス ビニール腕章126 安全衛生責任者

                            メーカー トーヨーセフティー トーヨーセフティー 日本緑十字社 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス アイトス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス
                            通常価格 - 295円 929円 662円 673円 673円 673円 662円 305円 673円 322円 742円 720円
                            通常出荷日 お見積り   4日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 - 腕章
                            反射有無 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 40 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.65-N-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            -

                            ( - )
                            5個 あり

                            お見積り

                            4962087104797117-9910

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました