(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮自在腕章 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

伸縮自在腕章 M

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,249円
税込価格
2,474円

【特長】・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます・伸縮性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 反射有無:
  • 質量(g):
    12
  • 材質1:
    ポリエステル84%、ポリウレタン16%
  • 横(mm):
    135
  • 縦(mm):
    100
  • 仕様:
    安全ピンなし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
安全パトロール
4582360850830
362-0247

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

現場代理人
4582360850892
362-0271

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

統括安全衛生責任者
4582360850922
362-0301

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

安全衛生責任者
4582360850953
362-0336

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

安全責任者
4582360851011
362-0395

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます
・伸縮性があるので着脱が簡単です
【用途】
・電気工事
・食品工場
・一般用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮自在腕章 M

伸縮自在腕章 M

    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

      伸縮自在腕章 L

      伸縮自在腕章 L

        伸縮自在腕章Sサイズ

        伸縮自在腕章Sサイズ

          ゴム腕章 「作業責任者」

          ゴム腕章 「作業責任者」

            ゴム腕章(安全衛生委員)

            ゴム腕章(安全衛生委員)

              370x90mm 腕章

              370x90mm 腕章

                メーカー KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) アズワン 日本緑十字社 エスコ
                通常価格 2,249円 2,186円 2,249円 2,186円 2,595円 2,595円 590円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                反射有無 - -
                質量(g) 12 - 12 - - - -
                材質1 ポリエステル84%、ポリウレタン16% - ポリエステル84%、ポリウレタン16% ポリエステル84%、ポリウレタン16% - - -
                横(mm) 135 - 145 - - - -

                腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました