(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮自在腕章 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:900021
伸縮自在腕章 L シンシュクジザイワンショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,249円
税込単価
2,474円

【特長】・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます・伸縮性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
  • 反射有無:
  • 質量(g):
    12
  • 材質1:
    ポリエステル84%、ポリウレタン16%
  • 横(mm):
    145
  • 縦(mm):
    100
  • 仕様:
    安全ピンなし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

900021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900021

工事従事者
4582360851035
362-0417

1個

2,249( 2,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ピンを使用していないので衣類を傷めず安全に着用できます
・伸縮性があるので着脱が簡単です
【用途】
・電気工事
・食品工場
・一般用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮自在腕章 Lの型番900021のページです。
型番900021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮自在腕章 L

伸縮自在腕章 L

    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

    KEIAI 伸縮自在腕章 工事従事者 M

      伸縮自在腕章 M

      伸縮自在腕章 M

        伸縮自在腕章Sサイズ

        伸縮自在腕章Sサイズ

          ゴム腕章(安全衛生委員)

          ゴム腕章(安全衛生委員)

            370x90mm 腕章

            370x90mm 腕章

              メーカー KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) KEIAI(敬相) 日本緑十字社 エスコ
              通常価格 2,249円 2,186円 2,249円 2,186円 2,595円 590円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章
              - - - - イエロー
              反射有無 -
              質量(g) 12 - 12 - - -
              材質1 ポリエステル84%、ポリウレタン16% - ポリエステル84%、ポリウレタン16% ポリエステル84%、ポリウレタン16% - -

              この商品のバリエーション

              型番
              900006
              900009
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 JANコード トラスココード

              2,249円

              ( 2,474円 )
              1個 あり

              1日目

              現場代理人4582360850885362-0263

              2,249円

              ( 2,474円 )
              1個 あり

              1日目

              統括安全衛生責任者4582360850915362-0298

              腕章カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました