(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイド腕章

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1127120174
ワイド腕章 グリーンクロス ワイドワンショウ174 サギョウイン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
669円
税込単価
736円

【特長】・着込んだ上からでも、とめやすくなっています・職務をわかりやすく表示し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腕章
  • 色:
    イエロー
  • 反射有無:
  • 質量(g):
    20
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール
  • 腕まわり(mm):
    550
  • 仕様:
    ダブルホック・安全ピン付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1127120174 解除

Loading...

商品情報を表示

1127120174 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1127120174

作業員
4573454531551
859-1030

5個

669( 736円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着込んだ上からでも、とめやすくなっています
・職務をわかりやすく表示しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイド腕章の型番1127120174のページです。
型番1127120174に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイド腕章

ワイド腕章

    グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

    グリーンクロス 安全腕章 現場代理人 LA-046

      グリーンクロス ワイド腕章無地

      グリーンクロス ワイド腕章無地

        グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047

        グリーンクロス 安全腕章 監理技術者 LA-047

          グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

          グリーンクロス ビニール腕章135 足場の組立等作業主任者

            グリーンクロス ビニール腕章120 クレーン運転者

            グリーンクロス ビニール腕章120 クレーン運転者

              グリーンクロス ビニール腕章113 酸欠危険作業主任者

              グリーンクロス ビニール腕章113 酸欠危険作業主任者

                グリーンクロス ビニール腕章112 くい打・くい抜作業指揮者

                グリーンクロス ビニール腕章112 くい打・くい抜作業指揮者

                  グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

                  グリーンクロス ビニール腕章149 品質証明員

                    グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

                    グリーンクロス ビニール腕章174 作業員

                      グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

                      グリーンクロス ビニール腕章144 監理技術者

                        グリーンクロス ビニール腕章137 作業責任者

                        グリーンクロス ビニール腕章137 作業責任者

                          腕章「クレーン運転者」

                          腕章「クレーン運転者」

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス 日本緑十字社
                            通常価格 669円 899円 742円 899円 662円 662円 662円 662円 662円 720円 662円 662円 686円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目  
                            商品タイプ 腕章 腕章 - 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章 腕章
                            イエロー - イエロー
                            反射有無 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20 30.000 - 30.000 20 20 20 20 20 20 20 20 -
                            材質1 軟質塩化ビニール 軟質ビニール - 軟質ビニール 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 軟質塩化ビニール製 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1127120137
                            1127120146
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 JANコード トラスココード

                            771円

                            ( 848円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            作業責任者4573454531506859-1025

                            669円

                            ( 736円 )
                            5個 あり

                            7日目

                            主任技術者4573454531537859-1028

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました