(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HARAX アクロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HARAX アクロス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,827円 65,686円
税込単価
86,710円 72,255円

【特長】・アルミ製キャスターゲートです【商品仕様】・完成品・収納幅-設置幅:5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バリケード
  • 材質(本体):
    その他
  • JANコード:
    4939356399062
  • トラスココード:
    835-5974
  • 質量(g):
    18300.0
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 高さ(mm):
    1500
  • 幅(mm):
    560~3900

型番

AX-1536 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AX-1536

1個

78,827円

65,686

( 72,255円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製キャスターゲートです
【商品仕様】
・完成品
・収納幅-設置幅:56-390cm
・開き防止チェーン付
・両サイドへφ48.6の単管パイプを地中に埋めて準備してアクロスを取付ける
・高さ(mm):1500
・幅(mm):560-3900
・材質:本体:アルミ合金
・JANコード:4939356399062
・トラスココード:835-5974
・質量:18.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HARAX アクロスの型番AX-1536のページです。
型番AX-1536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HARAX アクロス

HARAX アクロス

    草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

    草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

      ガードフェンス本体のみ

      ガードフェンス本体のみ

        簡易アルミキャスターゲート

        簡易アルミキャスターゲート

          ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

          ピカ 安全柵4面 ポケット付きハーフタイプ

            安全柵ANTB用おもり

            安全柵ANTB用おもり

              ピカ 安全柵4面 ポケット付き

              ピカ 安全柵4面 ポケット付き

                フェンスフェンス用バンド

                フェンスフェンス用バンド

                  看板ウエイト

                  看板ウエイト

                    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                    ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060

                      バリケード看板 鉄製

                      バリケード看板 鉄製

                        交通安全バリケード

                        交通安全バリケード

                          ディックフェンス

                          ディックフェンス

                            メーカー ハラックス ハラックス ユニット ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション グリーンクロス 三甲 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 78,827円 30,879円 8,780円 62,967円 34,023円 20,114円 51,202円 709円 7,238円 4,835円 9,420円 15,578円 12,805円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   6日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   2日目   8日目   5日目   4日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ バリケード 工事用フェンス 工事用フェンス バリケード 工事用フェンス - 工事用フェンス - 重石 バリケード バリケード バリケード 工事用フェンス
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他 その他 -
                            JANコード 4939356399062 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 835-5974 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 18300.0 - - - - - - - - - - - -

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました