(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラミドームチェーン吊り下げタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT7CH
ラミドームチェーン吊り下げタイプ コミー ラミドームチェーンツリサゲタイプ690ファイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・取り付け簡単・超軽量です・360°どの範囲からも見えます・さまざまな...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • 用途:
    室内専用
  • 詳細タイプ:
    チェーン吊り下げタイプ
  • 材質1:
    ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Loading...

 
カタログを表示

LT7CH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
像大きさ(曲面R)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT7CH

359
4560286541872
102-7098
1700
261
690

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け簡単・超軽量です
・360°どの範囲からも見えます
・さまざまな環境に調和するデザインです
・廃棄時の分別も簡単です
【用途】
・安全(十字路用)、防犯、効率アップ用ミラーに
・室内専用

(i)ご注意

  • オイルミストが発生する場所ではご使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミドームチェーン吊り下げタイプの型番LT7CHのページです。
型番LT7CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラミドームチェーン吊り下げタイプ

ラミドームチェーン吊り下げタイプ

    防犯ミラーマグネットタイプ

    防犯ミラーマグネットタイプ

      簡易タイプミラー KP-30

      簡易タイプミラー KP-30

        ラミ(壁掛けミラー) LM-5

        ラミ(壁掛けミラー) LM-5

          ドームミラー 十字路専用

          ドームミラー 十字路専用

            セイフティ防犯ミラー

            セイフティ防犯ミラー

              オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

              オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                  ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                    安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

                    安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

                      φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                      φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                        角型ガレージミラー

                        角型ガレージミラー

                          光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

                          光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

                            メーカー コミー アズワン 日本緑十字社 アズワン ユニット トラスコ中山 コミー コミー エスコ ユニット
                            通常価格 - 2,883円 13,556円 35,124円 76,282円 4,800円 7,285円 79,625円 2,527円 21,125円 38,000円 5,775円 12,300円
                            通常出荷日 お見積り   1日目   8日目   19日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ミラー形状 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 角型 角型
                            ミラー材質 アクリル - - - - - アクリル アクリル ガラス アクリル アクリル - -
                            用途 室内専用 屋内外両用 - - 室内専用 - 室内専用 室内専用 屋内外両用 - 室内専用 - 屋内外両用
                            詳細タイプ チェーン吊り下げタイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ミラー:高級アクリル、取付金具:アルミ - - - - - - - - - - - -

                            ラミドームチェーン吊り下げタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LT5CH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            像大きさ(曲面R) JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 あり

                            お見積り

                            2564560286541865102-7097860190495

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました