(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防犯ミラーマグネットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防犯ミラーマグネットタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,883円
税込単価
3,171円

【特長】・角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです・磁力がつかない...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • 用途:
    屋内外両用
  • サイズH(mm):
    148
  • サイズW(mm):
    148
  • 備考:
    像大きさ(曲面R):120
  • JANコード:
    4977720004693
  • トラスココード:
    305-7071
  • 材質:
    材質:ミラー:ガラス/枠:ABS樹脂
  • 付属品:
    スチール製補助プレート(粘着テープ付)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMG10

2個

2,883( 3,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです
・磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防犯ミラーマグネットタイプの型番SMG10のページです。
型番SMG10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防犯ミラーマグネットタイプ

防犯ミラーマグネットタイプ

    ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

    ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

      マグネットミラー

      マグネットミラー

        ラミドームチェーン吊り下げタイプ

        ラミドームチェーン吊り下げタイプ

          簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

          簡易タイプ小型ミラー(屋外可)壁角

            光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

            光 ガレージミラー角型400mm×300mmグレー

              ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

              ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

                曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                  平面ミラー(ポリカーボネート製)

                  平面ミラー(ポリカーボネート製)

                    150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                    150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

                      オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                      オーバルミラー(衝突防止・安全確認用)

                        ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                        ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                          凸面ミラー(角型・金具付)

                          凸面ミラー(角型・金具付)

                            メーカー 信栄物産 コミー 日本緑十字社 ユニット エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 コミー エスコ
                            通常価格 2,883円 2,527円 4,167円 - 7,399円 12,300円 86,050円 25,460円 630円 2,920円 7,285円 79,625円 7,638円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   1日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 角型 - 丸型 角型 角型 丸型 丸型 角型 角型 丸型 丸型 角型
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 室内専用 室内専用 屋内外両用 室内専用 室内専用 屋内外両用
                            サイズH(mm) 148 281 - - - 300 - - - - - - -
                            サイズW(mm) 148 196 - - - 400 - - - - - - -
                            備考 像大きさ(曲面R):120 曲面率460R - - - 像大きさ(曲面R):800 - - - - - - -

                            防犯ミラーマグネットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました