(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・幅広70mmの反射テープを使用しております・面ファスナーでサイズ調整...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-2V

イエローメッシュ地/黄反射
4979058178336
811-1271

5個

1,257( 1,383円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広70mmの反射テープを使用しております
・面ファスナーでサイズ調整が可能です
【商品仕様】
・反射材:幅70mm
・色:メッシュ紺/反射テープ黄
・着丈(cm):59
・材質:テープ:塩化ビニール
・メッシュ:ポリエステル
・JANコード:4979058178329
・トラスココード:811-1270
・質量:190g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエローの型番K-2Vのページです。
型番K-2Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

    M/L 安全ベスト

    M/L 安全ベスト

      安全ベスト ネイビー/イエロー

      安全ベスト ネイビー/イエロー

        安全ベスト K-1V ネイビー L(F)

        安全ベスト K-1V ネイビー L(F)

          フチぴかベスト

          フチぴかベスト

            カラーベスト

            カラーベスト

              メッシュゼッケン  「安全第一」

              メッシュゼッケン 「安全第一」

                エスコ 安全ベスト

                エスコ 安全ベスト

                  安全ベスト ショート丈

                  安全ベスト ショート丈

                    防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付

                    防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付

                      メーカー ミドリ安全 エスコ ミズケイ ミドリ安全 日本緑十字社 つくし工房 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,257円 1,500円 1,380円 1,366円 1,984円 1,450円 6,840円 1,640円 1,460円 1,760円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                      本体材質 ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロン ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ
                      反射材 PVC PVC PVC PVC - - - PVC PVC PVC
                      LED有無
                      着丈(cm) 59 約59 - 59 - 56 60 50~60 52 52

                      ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエローのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      K-1V
                      K-3V
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード

                      1,564円

                      ( 1,720円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      ネイビーメッシュ地/黄反射4979058178329811-1270

                      1,257円

                      ( 1,383円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      紺地/シルバー反射4979058200761811-1272

                      安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました