(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールシーズンベスト ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オールシーズンベスト ショートタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円 4,219円
税込単価
4,950円 4,641円

【特長】・従来のベストより着丈が短い商品です・大きなメッシュ生地採用で通気性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ナイロンメッシュ
  • 着丈(cm):
    50
  • 反射材有無:
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    反射部:反射シート
  • 備考:
    安全装備用品として/完成品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1125181102 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1125181102

オレンジ
4573454531339
858-6493
蛍光オレンジ

5個

4,500円

4,219

( 4,641円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のベストより着丈が短い商品です
・大きなメッシュ生地採用で通気性が抜群です
・蛍光色で視認性向上、反射付で夜間作業にも適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールシーズンベスト ショートタイプの型番1125181102のページです。
型番1125181102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールシーズンベスト ショートタイプ

オールシーズンベスト ショートタイプ

    グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

    グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

      アピール安全ベスト「宣伝マン」

      アピール安全ベスト「宣伝マン」

        多機能ベスト タキノウベスト

        多機能ベスト タキノウベスト

          オールシーズンベスト

          オールシーズンベスト

            耐候性ベスト

            耐候性ベスト

              グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

              グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                  メーカー グリーンクロス グリーンクロス ミズケイ アズワン グリーンクロス スリーライク グリーンクロス 布施商店
                  通常価格 4,500円 4,337円 1,539円 4,166円 5,280円 5,502円 4,706円 979円
                  通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   4日目   7日目   1日目   7日目   5日目  
                  商品タイプ 安全ベスト - 安全ベスト - 安全ベスト - - -
                  本体材質 ナイロンメッシュ - - - ナイロンメッシュ - - -
                  着丈(cm) 50 - 60 - 約56 57 - -
                  反射材有無 - - - - -
                  質量(g) 150 - - - 150 - - -

                  オールシーズンベスト ショートタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1125181101
                  1125181103
                  1125181106
                  1125181109
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 色詳細

                  4,500円

                  ( 4,950円 )
                  5個 あり

                  7日目

                  蛍光イエロー4573454531322858-6492蛍光黄緑

                  4,500円

                  ( 4,950円 )
                  5個 あり

                  7日目

                  蛍光イエロー4573454531346858-6494-

                  4,500円

                  ( 4,950円 )
                  5個 あり

                  7日目

                  グリーン4573454531360858-6496-

                  4,500円

                  ( 4,950円 )
                  5個 あり

                  7日目

                  ブルー4573454531377858-6497紺色

                  安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました