(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ ACアダプター13V43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ ACアダプター13V43

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,198円 5,991円
税込単価
6,818円 6,590円

【特長】・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです【商品仕様】・現場作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 最大幅(mm):
    51
  • 適合機種:
    LE-R401
  • 品名:
    ACアダプター13V43
  • JANコード:
    4975364169334
  • 質量(g):
    514.000
  • トラスココード:
    103-0285
  • 材質1:
    本体:ABS、銅線
  • 電圧(V):
    100~240

(i)ご注意

  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

ADP-13V43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADP-13V43

2個

6,198円

5,991

( 6,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです
【商品仕様】
・現場作業用LEDワークライトアクセサリー
・LEDワークライトR401専用ACアダプター
・品名:ACアダプター13V43
・部品名:ACアダプター
・適合機種:LE-R401
・最大幅(mm):51
・材質:本体:ABS、銅線
・JANコード:4975364169334
・トラスココード:103-0285
・質量:514g

(i)ご注意

  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ ACアダプター13V43の型番ADP-13V43のページです。
型番ADP-13V43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ ACアダプター13V43

タジマ ACアダプター13V43

    タジマ ACアダプター9V24

    タジマ ACアダプター9V24

      40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

      40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

        LED作業灯 RGL-5

        LED作業灯 RGL-5

          ハタヤ 40WLED作業灯

          ハタヤ 40WLED作業灯

            リフレクター投光器

            リフレクター投光器

              LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

              LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                  ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                  ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

                      LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

                      LED投光器 アース付・ポッキンプラグ仕様

                        アース付リフレクター投光器

                        アース付リフレクター投光器

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,198円 4,255円 38,889円 18,617円 29,773円 3,337円 48,370円 21,026円 21,857円 12,230円 14,426円 5,349円 14,112円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 関連用品 - 投光器 投光器 - 投光器 投光器 - - - - 投光器 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            最大幅(mm) 51 - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 LE-R401 - - - - - - - - - - - -
                            品名 ACアダプター13V43 - - - - - - - - - - - -

                            タジマ ACアダプター13V43のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました