(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,903円
税込単価
33,993円

【特長】・ステンレス製の上下式は地中に埋没してあるポールを必要なときに引き上げ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-8K

1個

30,903( 33,993円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の上下式は地中に埋没してあるポールを必要なときに引き上げて使用する車止めです
【商品仕様】
・上下式
・材質:ステンレス
・トラスココード:124-5241
・質量:5.6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)の型番LA-8Kのページです。
型番LA-8Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)

    車止め用固定金具セット

    車止め用固定金具セット

      ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

      ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

        ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

        ガードポール メドーマルク(固定式) スチール製

          タイヤストッパー

          タイヤストッパー

            駐車用区画支柱 ステンレス製

            駐車用区画支柱 ステンレス製

              バングリップ

              バングリップ

                マイスト コーナーガード

                マイスト コーナーガード

                  段差解消ゴムスロープノリイレ隊

                  段差解消ゴムスロープノリイレ隊

                    ユニット DGコーナーガード

                    ユニット DGコーナーガード

                      アーチ 車止め 固定式

                      アーチ 車止め 固定式

                        セーフティーガード WSG-90

                        セーフティーガード WSG-90

                          トーグ タイヤストッパー普通車用

                          トーグ タイヤストッパー普通車用

                            メーカー サンポール CHECKERS サンキン サンキン スリーエッチ ユニット カーボーイ マイスト アラオ ユニット サンポール ワコーパレット トーグ安全工業
                            通常価格 30,903円 3,040円 14,544円 6,013円 1,814円 30,392円 800円 1,820円 3,918円 8,770円 21,166円 7,342円 2,000円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   9日目   1日目~   2日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   4日目  

                            サンポール リフター 車止め 上下式カギ付(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました