(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り【40個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,024円
税込単価
19,826円

【特長】・様々な場所を養生できる養生カバーです・塩ビ製のものに比べて傷がつきに...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

000092

1パック

40個入り

18,024( 19,826円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所を養生できる養生カバーです
・塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています
・丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です
・テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます
・ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません
【商品仕様】
・柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に
・現場の危険防止に
・色:ブラウン
・長さ(mm):1700
・内径(mm):約63π
・有効幅(mm):75-120
・材質:発泡ポリエチレン
・JANコード:4560260211081
・トラスココード:129-2485
・質量:7.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入りの型番000092のページです。
型番000092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り

ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入り

    エコクッション

    エコクッション

      丸型養生竹 千代丸

      丸型養生竹 千代丸

        ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

        ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ピンク 長さ1.7m 40本入り

          枠養生材 UFO

          枠養生材 UFO

            枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

            枠養生材UFOワイド ワイドタイプ

              安心クッション(L字型)特大 1本入り

              安心クッション(L字型)特大 1本入り

                スムーザーコーナー

                スムーザーコーナー

                  傷付き防止テープ プロテクトテープ

                  傷付き防止テープ プロテクトテープ

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                      50mmx2m クッションテープ

                      50mmx2m クッションテープ

                        ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                        ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                          ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入り

                          ワニ印 コーナーガード L型ショックレス50 ピンク 1.7m 100本入り

                            メーカー 日大工業 エムエフ エムエフ 日大工業 エムエフ エムエフ トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 カーボーイ エスコ 日大工業 日大工業
                            通常価格 18,024円 345円 1,661円 17,859円 1,475円 2,631円 2,506円 2,460円 1,123円 280円 850円 19,553円 28,058円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            ワニ印 柱養生材 まんまるガード S ブラウン 長さ1.7m 40本入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました