(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン
  • 数量スライド割引

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン (レビュー)

通常価格(税別)
330円
税込価格
363円
通常出荷日
2日目
【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・耐摩耗性にも優れています
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています
【商品仕様】
・鉄板、H型鋼、C型鋼の角の衝突対策
・安心クッションハサミコミ型コーナー用内幅20mmブラウン
・材質:ニトリルゴム(NBR)
・JANコード:4968124211176
・トラスココード:818-3576
・質量:26g

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウンのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    椅子の脚部に使っています。
    評価 5.0満足度:5.02021/08/30
    サイズもピッタリで問題なし。
    あとは何年劣化しないで頑張ってくれるか、かな。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                          安心クッション はさみこみ型

                          安心クッション はさみこみ型

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 330円 363円 230円 330円 230円 170円 170円 170円 280円 230円 269円 269円 683円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   1日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。