(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,641円
税込単価
9,505円

【特長】・DJ-DPS70/71共通のオプションアクセサリーです・標準付属品の...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EDC214R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDC214R

充電スタンド
4969182395099
859-1056
DJDPS70KA/DJDPS70KB/DJDPS71KA/DJDPS71KA/DJDPX2KA/DJDPX2RA
122

2個

8,641( 9,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJ-DPS70/71共通のオプションアクセサリーです
・標準付属品のスペアとしてご利用ください

・継続充電可能です<EBP98、EBP99>
・連結充電スタンドとしても使えます<EDC214R>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DJDPS70用バッテリーパック/スタンドの型番EDC214Rのページです。
型番EDC214Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

DJDPS70用バッテリーパック/スタンド

    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

    アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDP50H、DJDPS50

      ワイヤレスミキサー

      ワイヤレスミキサー

        TOA 車載用アンプ 40W

        TOA 車載用アンプ 40W

          TOA 車載用アンプ 60W

          TOA 車載用アンプ 60W

            アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用

            アルインコ リチウムイオンバッテリーパック DJDPS50/50H用

              (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

              (EA790AF-6.7.8用)2口充電器

                ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

                ワイヤレスガイド 携帯型送信機・ハンドマイク型送信機・充電器

                  (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                  (EA790AF-5A用)バッテリーパック

                    TOA 呼出案内用マイクロホン

                    TOA 呼出案内用マイクロホン

                      ベルトクリップ

                      ベルトクリップ

                        TOA コンパクトスピーカ20W 黒

                        TOA コンパクトスピーカ20W 黒

                          アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

                          アルインコ 標準充電器セット DJ-P921

                            メーカー アルインコ アルインコ TOA TOA TOA アルインコ エスコ TOA エスコ TOA ICOM TOA アルインコ
                            通常価格 8,641円 13,960円 76,654円 39,024円 62,321円 6,015円 3,953円 1,605円 3,755円 10,977円 6,613円 15,900円 4,135円
                            通常出荷日 1日目   6日目   7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   4日目  
                            その他 オプション オプション - - - - オプション - オプション - - - -

                            DJDPS70用バッテリーパック/スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました