(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,748円
税込単価
14,023円

【特長】・無線ガイド用送信機のハンドマイクです【商品仕様】・工場見学や施設、観...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMS81

1個

12,748( 14,023円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線ガイド用送信機のハンドマイクです
【商品仕様】
・工場見学や施設、観光スポットのガイド用マイクに
・無線ガイド用ハンドマイク(DJTX31専用)ケーブル長90cm
・色:ゴールド
・適合機種:DJTX31
・品名:ハンドマイク
・幅(mm):20
・奥行(mm):20
・JANコード:4969182395228
・トラスココード:121-6516
・質量:50g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 無線ガイド用ハンドマイクの型番EMS81のページです。
型番EMS81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

    アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

    アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

      無線機接続ケーブル

      無線機接続ケーブル

        アイコム スイッチユニット

        アイコム スイッチユニット

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

          TOA コンパクトスピーカ トランス付 定格30W 白色

            アルインコ ベルトクリップ DJP921

            アルインコ ベルトクリップ DJP921

              アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

              アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

                TOA 接話型マイクロホン

                TOA 接話型マイクロホン

                  アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                  アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                    TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                    TOA コンパクトスピーカ トランス付 白色

                      アイコム 接続ケーブル

                      アイコム 接続ケーブル

                        アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                        アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

                          アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

                          アイコム イヤーパット型スピーカー (HS‐92用)

                            メーカー アルインコ アルインコ ケンウッド ICOM TOA アルインコ アルインコ TOA ICOM TOA ICOM アルインコ ICOM
                            通常価格 12,748円 4,501円 24,189円 6,000円 36,219円 300円 300円 10,957円 2,300円 23,558円 7,388円 4,335円 6,800円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   5日目   4日目   7日目   4日目   1日目   4日目  

                            アルインコ 無線ガイド用ハンドマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました