(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,501円
税込単価
4,951円

【特長】・無線ガイド用送信機のタイピンマイクです・マイク感度付です【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

EME29AM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EME29AM

4個

4,501( 4,951円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線ガイド用送信機のタイピンマイクです
・マイク感度付です
【商品仕様】
・工場見学や施設、観光スポットのガイド用マイクに
・無線ガイド用ピンマイク(DJTX31専用)ケーブル長90cm
・色:黒
・適合機種:DJTX31
・品名:タイピンマイク
・幅(mm):25
・奥行(mm):15
・JANコード:4969182394887
・トラスココード:121-4865
・質量:32g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 無線ガイド用タイピンマイクの型番EME29AMのページです。
型番EME29AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

アルインコ 無線ガイド用タイピンマイク

    TOA 接話型マイクロホン

    TOA 接話型マイクロホン

      業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

      業務用イヤホンマイク耳掛けタイプ 1ピン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

          ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

            アイコム 接続ケーブル

            アイコム 接続ケーブル

              ネックアーム型ヘッドセット

              ネックアーム型ヘッドセット

                アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                アイコム PTT/VOXスイッチユニット

                  アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

                  アルインコ 耳掛けイヤホン3.5φ

                    業務用イヤホンマイク

                    業務用イヤホンマイク

                      アイコム スイッチユニット

                      アイコム スイッチユニット

                        PTT/VOX スイッチユニット

                        PTT/VOX スイッチユニット

                          アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                          アルインコ 無線ガイド用ハンドマイク

                            メーカー アルインコ TOA アルインコ ICOM ケンウッド ICOM エスコ ICOM アルインコ アルインコ ICOM エスコ アルインコ
                            通常価格 4,501円 10,957円 7,000円 2,000円 5,000円 7,388円 12,000円 2,300円 2,000円 3,500円 6,000円 3,458円 12,748円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目  

                            アルインコ 無線ガイド用タイピンマイクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました