(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円

【特長】・反射テープ付なので夜間でも安心です・軽量のため持ち運びが容易で設置が...

詳細情報を確認する

型番

TCC-R-HT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCC-R-HT

10

5個

934( 1,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープ付なので夜間でも安心です
・軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます
【商品仕様】
・工事現場や駐車場などに
・色:レッド/ホワイト
・幅(mm):380
・高さ(mm):700
・材質:ポリエチレン(PE)
・JANコード:4989999767223
・トラスココード:114-4283
・質量:850g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段の型番TCC-R-HTのページです。
型番TCC-R-HTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

    チッコウコーン

    チッコウコーン

      サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

      サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

        ソフトスコッチコーン

        ソフトスコッチコーン

          やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

          やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

            サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

            サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

              サンコー スコッチコーン700H 赤

              サンコー スコッチコーン700H 赤

                軽量スコッチコーン

                軽量スコッチコーン

                  スコッチコーン

                  スコッチコーン

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                      やわらかスコッチコーン

                      やわらかスコッチコーン

                        ソフトコーン 反射 H450

                        ソフトコーン 反射 H450

                          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 トーグ安全工業 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 ミツギロン工業 ユニット 三甲
                            通常価格 934円 2,485円 2,613円 2,415円 2,667円 2,775円 2,830円 1,679円 1,638円 5,238円 2,481円 5,000円 4,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   5日目   4日目~   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン -
                            レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド レッド レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - レッド/ホワイト - -
                            幅×高さ(mm) 380×700 380×700 - 380×700 380×670 - - 380X705 380×700 - 380×700 266×450 -
                            JANコード 4989999767223 4989999266634 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-4283 442-9869 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました