(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【特長】・巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消します・コーンに引っ掛け伸...

詳細情報を確認する

型番

JCT-400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCT-400

3個

5,200( 5,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消します
・コーンに引っ掛け伸ばすだけ簡単取付可能です
・状況に応じてレイアウト自在、工事現場、イベント、行列、整列など使い方色々です
・テープの長さは最長4mまで調整可能です
【商品仕様】
・色:黄/黒
・幅(mm):50
・長さ(m):0.3-4
・材質:テープ:ターポリン
・JANコード:4992456203721
・トラスココード:115-3460
・質量:290g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープの型番JCT-400のページです。
型番JCT-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープ

    コーンアロー

    コーンアロー

      ガードロッター

      ガードロッター

        コーンサイン用ポケットボード

        コーンサイン用ポケットボード

          反射バリアリール_交換シート

          反射バリアリール_交換シート

            コーンバーテープ

            コーンバーテープ

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

              自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

                コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                コーンアロー・チェインアロー専用ステッカー

                  自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                  自動巻きバリアリールLong コーンタイプ(マグネットなし)

                    コーン用反射矢印板

                    コーン用反射矢印板

                      D型プロテクター

                      D型プロテクター

                        トーグ コーンサイン

                        トーグ コーンサイン

                          ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                          ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

                            メーカー マーベル 日本緑十字社 昭和商会 ユニット 中発販売 アズワン 中発販売 日本緑十字社 中発販売 つくし工房 ユニット トーグ安全工業 日本緑十字社
                            通常価格 5,200円 1,388円 3,543円 2,108円 4,022円 980円 6,375円 925円 5,995円 8,077円 2,300円 6,340円 6,720円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目~  

                            ジョブマスター テープ式保安柵 コーンバーテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました