(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

まる見えコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

まる見えコーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,693円 ~ 7,143円
税込価格
7,362円 ~ 7,857円

【特長】・透明コーンで中身が見えます・ベース一体型の重量コーンになるので、設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    355×714
  • 質量(g):
    3200
  • 材質1:
    PVC
  • 差込口カット有無:
  • 折りたたみ可否:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4573454538437
116-1157
本体のみ
透明

2個

7,143( 7,857円 )

1日目

クリア/レッド
4573454538451
116-1159
赤反射
-

2個

6,693( 7,362円 )

1日目

クリア/イエロー
4573454538468
116-1160
黄反射
-

2個

6,693( 7,362円 )

1日目

その他
4573454538475
116-1161
青反射
透明青リング

2個

6,693( 7,362円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明コーンで中身が見えます
・ベース一体型の重量コーンになるので、設置が簡単です
【用途】
・イベント等でのテロ対策に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

まる見えコーン

まる見えコーン

    コーンアロー

    コーンアロー

      380x380x700mm コーン(反射無/10本)

      380x380x700mm コーン(反射無/10本)

        MF カラーコーン 赤

        MF カラーコーン 赤

          TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

          TRUSCO 反射テープ付安全コーン 幅380mmX高さ700mm レッド テープ3段

            カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

            カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

              安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                メーカー グリーンクロス 日本緑十字社 エスコ エムエフ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                通常価格 6,693円 1,388円 7,300円 848円 934円 1,000円 737円
                通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン
                幅×高さ(mm) 355×714 346×122 - - 380×700 - 380×700
                質量(g) 3200 - - - - - -
                材質1 PVC - - - - - -
                差込口カット有無 - - - - - -

                まる見えコーンのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト