(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRG タカミヤ マルチジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SRG タカミヤ マルチジョイント

通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・単管と単管をつなぐためのジョイントです・足場に使用できます【商品仕様...

詳細情報を確認する

型番

20300021 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20300021

4個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐためのジョイントです
・足場に使用できます
【商品仕様】
・(一社)仮設工業会認定品
・適用パイプ径(mm):48.6
・材質:スチール
・JANコード:4571320660442
・トラスココード:761-1463
・質量:1000g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ マルチジョイントの型番20300021のページです。
型番20300021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRG タカミヤ マルチジョイント

SRG タカミヤ マルチジョイント

    SRG タカミヤ 直線ジョイント

    SRG タカミヤ 直線ジョイント

      ボンジョイント(C型ジョイント)

      ボンジョイント(C型ジョイント)

        単管ジョイント(直線)

        単管ジョイント(直線)

          C型ジョイント

          C型ジョイント

            手すり用ジョイント

            手すり用ジョイント

              KTコーナージョイント(48.6用)

              KTコーナージョイント(48.6用)

                スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                スノコ式伸縮式足場板スライドステージ

                  TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                  TRUSCO 兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付

                    Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                    Hoshin 水抜きパイプ取り付け専用足場ブラケット“水抜きパイプ足場”

                      足場クッション(ボイドレス)

                      足場クッション(ボイドレス)

                        ピカ ブリッジPBC型

                        ピカ ブリッジPBC型

                          600×200×35mmルーフベース

                          600×200×35mmルーフベース

                            メーカー エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 エルアールジータカミヤ コンドーテック 長谷川工業 トラスコ中山 Hoshin アラオ ピカコーポレイション エスコ
                            通常価格 2,000円 484円 398円 470円 537円 489円 1,850円 30,689円 1,892円 17,196円 258円 44,000円 2,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 仮設足場板(伸縮タイプ) 単管用クランプ その他 単管用オプション その他 その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - 42.7~48.6 50~100 - - -

                            SRG タカミヤ マルチジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました