(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRG タカミヤ 直線ジョイント

SRG タカミヤ 直線ジョイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円

【特長】・単管と単管をつなぐためのジョイントです【商品仕様】・(一社)仮設工業...

詳細情報を確認する

型番

10400021 解除

この商品は8個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ単管用ジョイント適用パイプ径(mm)48.6

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10400021

8個

484( 532円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐためのジョイントです
【商品仕様】
・(一社)仮設工業会認定品
・適用パイプ径(mm):48.6
・材質:スチール
・JANコード:4571320660435
・トラスココード:761-1439
・質量:510g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ 直線ジョイントの型番10400021のページです。
型番10400021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRG タカミヤ 直線ジョイント

SRG タカミヤ 直線ジョイント

    SRG タカミヤ マルチジョイント

    SRG タカミヤ マルチジョイント

      単管ジョイント(直線)

      単管ジョイント(直線)

        ボンジョイント(C型ジョイント)

        ボンジョイント(C型ジョイント)

          C型ジョイント

          C型ジョイント

            Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

            Φ48.6mm 単管パイプ(4本)

              ピカ ブリッジPBC型

              ピカ ブリッジPBC型

                手すり用ジョイント

                手すり用ジョイント

                  KTコーナージョイント(48.6用)

                  KTコーナージョイント(48.6用)

                    600×200×35mmルーフベース

                    600×200×35mmルーフベース

                      エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                      エンドストッパー C型(仮設現場用墜落防止機材)

                        カンザシピン

                        カンザシピン

                          メーカー エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 エスコ ピカコーポレイション エルアールジータカミヤ コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック
                          通常価格 484円 2,000円 470円 398円 537円 6,859円 44,000円 489円 1,850円 2,210円 6,101円 53円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目  
                          商品タイプ 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管 その他 単管用ジョイント 単管用ジョイント その他 その他 その他
                          適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 - - 48.6 48.6 - - -

                          SRG タカミヤ 直線ジョイントのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト