(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,515円
税込単価
1,667円

【特長】・鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです【商品仕様】・(一社)仮設工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    チェーン固定用キャッチ

型番

10350300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10350300

4個

1,515( 1,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨にチェーンをつなぐためのクランプです
【商品仕様】
・(一社)仮設工業会認定品
・材質:スチール
・JANコード:4571320660596
・トラスココード:761-1366
・質量:600g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用の型番10350300のページです。
型番10350300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用

SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用

    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

    SRG タカミヤ 座キャッチ100チェーン固定用

      タカミヤ NEWHCクランプ

      タカミヤ NEWHCクランプ

        同径クランプ

        同径クランプ

          SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

          SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

            大引金物

            大引金物

              角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

              角クランプ 09101 □60×□60/□50×□50

                足場吊りチェーン

                足場吊りチェーン

                  SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

                  SRG タカミヤ TOP座マルキャッチ100

                    養生クランプ

                    養生クランプ

                      SRG タカミヤ 直線ジョイント

                      SRG タカミヤ 直線ジョイント

                        グラビティロック

                        グラビティロック

                          SRG タカミヤ マルチジョイント

                          SRG タカミヤ マルチジョイント

                            メーカー エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ コンドーテック エルアールジータカミヤ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エルアールジータカミヤ コンドーテック エルアールジータカミヤ コンドーテック エルアールジータカミヤ
                            通常価格 1,515円 3,693円 461円 405円 1,643円 4,106円 1,906円 1,816円 4,854円 603円 484円 203円 2,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   7日目   7日目   1日目   5日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 その他 その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用ジョイント その他 単管用ジョイント
                            詳細タイプ チェーン固定用キャッチ 座キャッチ - - - - - - - - - - -

                            SRG タカミヤ キャッチ37チェーン固定用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました