(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,643円
税込単価
1,807円

【特長】・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです・ナットの抜け止め仕様です【商品...

詳細情報を確認する

型番

10300134 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10300134

8個

1,643( 1,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです
・ナットの抜け止め仕様です
【商品仕様】
・(一社)仮設工業会認定品
・タイプ:直交型
・適用パイプ径(mm):48.6・42.7
・材質:スチール
・JANコード:4571320660558
・トラスココード:761-1340
・質量:1000g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交の型番10300134のページです。
型番10300134に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

    3連クランプ

    3連クランプ

      タカミヤ NEWHCクランプ

      タカミヤ NEWHCクランプ

        TOP大筋交クランプ(同径型)

        TOP大筋交クランプ(同径型)

          TOPホリーハンガー

          TOPホリーハンガー

            ネガラミクランプ

            ネガラミクランプ

              六役チャックⅡ型PAT.P

              六役チャックⅡ型PAT.P

                TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                  三連クランプ

                  三連クランプ

                    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                    SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                      組立用ジョイントクランプ

                      組立用ジョイントクランプ

                        30mm 安全ネット用クランプ

                        30mm 安全ネット用クランプ

                          単管クランプ (同径型・ZAM製)

                          単管クランプ (同径型・ZAM製)

                            メーカー エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,643円 1,015円 461円 1,329円 566円 1,417円 2,305円 1,480円 872円 429円 1,585円 2,300円 1,075円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6・42.7 48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 60.5・48.6 - 42.7~48.6 - 48.6 48.6 - 48.6

                            SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました