(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
429円
税込単価
472円

【特長】・単管にタルキを固定するクランプです【商品仕様】・タイプ:自在型・適用...

詳細情報を確認する

型番

10251074 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10251074

4個

429( 472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管にタルキを固定するクランプです
【商品仕様】
・タイプ:自在型
・適用パイプ径(mm):48.6
・材質:スチール
・JANコード:4571320661005
・トラスココード:859-4247
・質量:330g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在の型番10251074のページです。
型番10251074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

    自在ジャッキ

    自在ジャッキ

      同径クランプ

      同径クランプ

        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

          Hクランプ固定・自在

          Hクランプ固定・自在

            単クランプ

            単クランプ

              SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

              SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

                単管クランプ (兼用型)

                単管クランプ (兼用型)

                  48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

                  48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)

                    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

                    48.6mm単管用パイプジョイント(パイプ×継ぎ)

                      48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

                      48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)

                        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                        Φ42.7/48.6mm 単クランプ

                          SRG タカミヤ 直線ジョイント

                          SRG タカミヤ 直線ジョイント

                            メーカー エルアールジータカミヤ コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック コンドーテック エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エルアールジータカミヤ
                            通常価格 429円 3,823円 405円 3,930円 2,163円 392円 1,643円 705円 1,780円 3,000円 1,640円 484円 484円
                            通常出荷日 1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用ジョイント 単管用クランプ 単管用ジョイント
                            適用パイプ径(mm) 48.6 - 48.6 48.6、42.7 - 48.6・42.7 48.6・42.7 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 48.6、42.7 48.6

                            SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました