(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タカミヤ NEWHCクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10200754
タカミヤ NEWHCクランプ タカミヤ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円

【特長】・単管と単管をつなぐためのクランプです・(一社)仮設工業会認定品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    スチール
  • 仮設工業会:
    認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番:10200764をご使用の際は、必ず2個セットでお使いください。

型番

10200754 解除

Loading...

 
カタログを表示

10200754 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10200754

4571320660954
116-5110
直交型

8個

461( 507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐためのクランプです
・(一社)仮設工業会認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 型番:10200764をご使用の際は、必ず2個セットでお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タカミヤ NEWHCクランプの型番10200754のページです。
型番10200754に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タカミヤ NEWHCクランプ

タカミヤ NEWHCクランプ

    3連クランプ

    3連クランプ

      SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

      SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交

        組立用ジョイントクランプ

        組立用ジョイントクランプ

          TOPホリーハンガー

          TOPホリーハンガー

            三連クランプ

            三連クランプ

              TOP大筋交クランプ(同径型)

              TOP大筋交クランプ(同径型)

                TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                  単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                  単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                    単管クランプ (同径型・ZAM製)

                    単管クランプ (同径型・ZAM製)

                      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

                        単管クランプ (同径型)

                        単管クランプ (同径型)

                          ネガラミクランプ

                          ネガラミクランプ

                            メーカー エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 エルアールジータカミヤ コンドーテック エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ トラスコ中山 コンドーテック
                            通常価格 461円 1,015円 1,643円 1,585円 566円 872円 1,329円 1,480円 1,155円 1,075円 429円 638円 1,417円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6 48.6・42.7 - 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 60.5・48.6
                            質量(g) 600 1010.0 - - 400.0 - 1000 - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - スチール - スチール - - - - - -
                            仮設工業会 認定品 - - - - - - - - - - - -

                            タカミヤ NEWHCクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10200764
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ

                            461円

                            ( 507円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4571320660961116-5111自在型

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました