(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTWR-10
アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR ナカオ GTWR-10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,750円
税込単価
77,825円

【特長】・スジ目上にバーリング穴をデザインすることで溝山の突起をつくり、すべり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 仕様1:
    折りたたみ式
  • ステップ幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    20
  • 天板寸法(mm):
    400×1290

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GTWR-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

GTWR-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
手がかり棒
トラスココード
質量(g)
JANコード
仮設工業会
踏ざん踏面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTWR-10

0.65~0.96
なし
114-5993
12300.0
4984842505632
認定品
60

1個

70,750( 77,825円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スジ目上にバーリング穴をデザインすることで溝山の突起をつくり、すべり止め効果を向上させました
・脚は20ミリピッチで長さの調整ができます
・スライド式の手がかり棒を採用しています
・(一社)仮設工業会認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWRの型番GTWR-10のページです。
型番GTWR-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

      四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

      四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

        SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

        SKY-18-4 可搬式作業台「楽駝」

          [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

          [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)「楽駝」 SKYシリーズ

              足場台 (脚部伸縮式)

              足場台 (脚部伸縮式)

                四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

                  4脚アジャスト式 足場台

                  4脚アジャスト式 足場台

                    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                    足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                      SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

                      SA-250 伸縮足場板「のびテージ」

                        可搬式作業台 SKY-11

                        可搬式作業台 SKY-11

                          足場台(調整脚・セーフティーガード付)

                          足場台(調整脚・セーフティーガード付)

                            メーカー ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ナカオ エスコ アズワン トラスコ中山 アズワン ピカコーポレイション ナカオ ナカオ アズワン エスコ
                            通常価格 70,750円 29,592円 48,251円 160,101円 122,020円 143,862円 28,509円 46,844円 74,250円 39,123円 47,840円 118,800円 175,490円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   12日目   2日目   当日出荷可能 12日目   1日目   10日目   4日目   1日目   10日目   12日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - その他 天板・脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 150 100 100 150 150 150 150 100 120 100 - 150 150
                            仕様1 折りたたみ式 - - 滑り止めモール付 - - - - - 折りたたみ式 - - -
                            ステップ幅(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - アルミ - - -

                            アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTWR-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            手がかり棒 トラスココード 質量(g) JANコード 仮設工業会 踏ざん踏面幅(mm)

                            77,742円

                            ( 85,516円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            926~12304本114-5994150004984842505649--

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました