(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Proシリーズ 足場台 DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DL-1510
Proシリーズ 足場台 DL ハセガワ PROシリーズ アシバダイ DL-1510

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,375円 41,745円
税込単価
62,013円 45,920円

【特長】・ガタツキを抑え耐久性を向上、新機構の開閉ロックを採用しています・最大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 天板高さ(m):
    0.65~0.96
  • 仕様1:
    折りたたみ式
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

DL-1510 解除

Loading...

 
カタログを表示

DL-1510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-1510

4968757585156
114-3321
10900
1500×300
1530×410×150

1個

56,375円

41,745

( 45,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガタツキを抑え耐久性を向上、新機構の開閉ロックを採用しています
・最大31cmの脚部伸縮調整が可能です
・最大使用質量120Kgのプロ仕様です
【用途】
・内外装工事用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Proシリーズ 足場台 DLの型番DL-1510のページです。
型番DL-1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Proシリーズ 足場台 DL

Proシリーズ 足場台 DL

    折りたたみ作業台 CSF-A

    折りたたみ作業台 CSF-A

      折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

      折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

        CSBC-133S 作業台

        CSBC-133S 作業台

          足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

          足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

            PXGV-910FK 足場台

            PXGV-910FK 足場台

              PXGV-507FK 足場台

              PXGV-507FK 足場台

                CSBC-131S 作業台

                CSBC-131S 作業台

                  CSBC-136S 作業台

                  CSBC-136S 作業台

                    PXGV-510FK 足場台

                    PXGV-510FK 足場台

                      CSBC-131WS 作業台

                      CSBC-131WS 作業台

                        4脚アジャスト式 足場台

                        4脚アジャスト式 足場台

                          CSBC-138WS 作業台

                          CSBC-138WS 作業台

                            メーカー 長谷川工業 アズワン アズワン アルインコ ナカオ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ
                            通常価格 52,800円 42,093円 64,171円 20,843円 39,123円 19,249円 15,950円 58,495円 34,992円 18,361円 43,519円 74,250円 58,728円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   9日目~   1日目   1日目   10日目   12日目   1日目   1日目   10日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ - その他 - 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 - - その他 - 天板・脚部伸縮タイプ -
                            最大使用質量(kg) 120 - 150 - 100 100 100 - - 100 - 120 -
                            天板高さ(m) 0.65~0.96 - - - - 0.8 0.55 - - 0.55 - - -
                            仕様1 折りたたみ式 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -

                            Proシリーズ 足場台 DLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DL-1010
                            DL-2010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

                            52,800円

                            ( 58,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4968757585101114-332094001000×3001030×410×180

                            60,018円

                            ( 66,020円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4968757585507114-3322124002000×3002030×410×150

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました