(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
287,213円
税込単価
315,934円

【特長】・折り畳み式のアルミ製作業台です・移動性に優れます・はしご、手すり、ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MKT-870 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MKT-870

1個

287,213( 315,934円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式のアルミ製作業台です
・移動性に優れます
・はしご、手すり、ブリッジの豊富なオプションがあります
【商品仕様】
・コンステージ移動式室内足場H=870mm
・仮設工業会認定品
・最大使用質量(kg):200
・天板高さ(m):0.67-0.86
・天板寸法(mm):1100×1860
・トラスココード:131-0649
・質量:55kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870の型番MKT-870のページです。
型番MKT-870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

      作業用踏台(アルミニウム製)

      作業用踏台(アルミニウム製)

        日鐵住金 アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

        日鐵住金 アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

            作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

            作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

              作業台(縞板タイプ) CSBC

              作業台(縞板タイプ) CSBC

                ステップ 1段

                ステップ 1段

                  ステップ 2段

                  ステップ 2段

                    ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420

                    ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420

                      折りたたみ式作業台(調整式)

                      折りたたみ式作業台(調整式)

                        メーカー ナカオ ナカオ アズワン 日鐵住金建材 アルインコ アルインコ アルインコ 東京硝子器械 東京硝子器械 ナイキ エスコ
                        通常価格 287,213円 379,486円 33,322円 811,162円 86,461円 71,795円 21,548円 15,611円 28,937円 176,695円 98,280円
                        通常出荷日 8日目   8日目   9日目   8日目   14日目~   14日目~   1日目~   6日目   6日目   18日目   2日目   当日出荷可能

                        ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました