(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MT MTステップDeco2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D502SA
MT MTステップDeco2段 MT MTステップDECO2ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,663円
税込単価
65,629円

【特長】・手すり付きで折り畳みができる踏台です・ワンタッチで開閉ができ、簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    踏板:アルミ製(アルマイト処理)
  • 材質2:
    フレーム・ボルト:ステンレス製
  • 天板寸法(mm):
    410×240
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    240
  • 設置寸法(mm)間口:
    540

(i)ご注意

  • フリーキャスター付きなので不安定な場所や斜面で使用しないでください。周囲に危険物のないことを確認してください。最大荷重(150kg)以上で使用しないでください。飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。踏板から体を乗り出して作業しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

D502SA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
使用時寸法(mm)
収納時寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
収納時全長(m)
設置寸法(mm)奥行
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D502SA

0.5
-
-
4582127900143
108-3430
9700.0
2
0.81
500
-
-

1個

59,663( 65,629円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すり付きで折り畳みができる踏台です
・ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます
・ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます
・キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です
【商品仕様】
・事務所内などでの作業に
・完成品
・踏ざん踏面幅:240mm
・天板:アルミ製(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス製
・最大使用質量(kg):150
・天板高さ(m):0.50
・収納時寸法(mm):H810×W155×D500
・使用時寸法(mm):H800×W500×D500
・天板寸法(mm):415×240
・段数:2
・材質:踏板:アルミ製(アルマイト処理)
・フレーム・ボルト:ステンレス製
・JANコード:4582127900143
・トラスココード:108-3430
・質量:9.7kg

(i)ご注意

  • フリーキャスター付きなので不安定な場所や斜面で使用しないでください。周囲に危険物のないことを確認してください。最大荷重(150kg)以上で使用しないでください。飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。踏板から体を乗り出して作業しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MT MTステップDeco2段の型番D502SAのページです。
型番D502SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MT MTステップDeco2段

MT MTステップDeco2段

    フミラック

    フミラック

      作業用踏台「A」

      作業用踏台「A」

        600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

        600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

          アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

          アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

            作業用踏台(アルミニウム製)

            作業用踏台(アルミニウム製)

              1段 作業台

              1段 作業台

                作業台ライトステップ

                作業台ライトステップ

                  キャリスター

                  キャリスター

                    メーカー 森山鉄工 ハラックス アズワン エスコ アルインコ アズワン エスコ 長谷川工業 ハラックス
                    通常価格 59,663円 14,168円 69,948円 103,620円 170,508円 33,322円 31,060円 84,424円 189,000円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目~   1日目   当日出荷可能 12日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                    商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台
                    最大使用質量(Kg) 150 100 100 150 - 100 150 - 100
                    機能 キャスター - - - - - - - キャスター
                    材質1 踏板:アルミ製(アルマイト処理) - - - - - - - -
                    材質2 フレーム・ボルト:ステンレス製 - - - - - - - -

                    MT MTステップDeco2段のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    D503SA
                    D504SA
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    使用時寸法
                    (mm)
                    収納時寸法
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 段数(段) 収納時全長(m) 設置寸法(mm)奥行 仕様 内容量

                    71,635円

                    ( 78,799円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0.75H980xW500xD670H990×W155×D6704582127900099306-095113000.030.99670完成品1台

                    96,126円

                    ( 105,739円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1H1230xW500xD850H1240×W155×D8504582127900150351-501017900.041.24850完成品1台

                    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました