(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-55-5-135
キャリスター HARAX キャリスター CS-40-5-136

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219,400円 177,582円
税込単価
241,340円 195,340円

【特長】・ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降でき、さらにステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    1.35
  • 機能:
    キャスター
  • 設置寸法(mm)奥行:
    117
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • 段数(段):
    5
  • 天板寸法(mm):
    400×320
  • 仕様:
    組立式、背面キャスターΦ75mm付

型番

CS-55-5-135 解除

Loading...

 
カタログを表示

CS-55-5-135 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
設置寸法(mm)間口×奥行
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-55-5-135

908×1170
4939356400157
868-8404
18.8

1個

219,400円

177,582

( 195,340円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降でき、さらにステップ幅55cmタイプは手すりの有効幅が58.5cmあるので昇降がスムーズです
・標準で左右に手すりが付いており安全です
・コンパクトに折り畳みできますから収納時場所を取りません
・背面にキャスターが付いていますから移動に便利です
【用途】
・トラックのシート掛けなどの荷役作業に工場・倉庫の作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリスターの型番CS-55-5-135のページです。
型番CS-55-5-135に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリスター

キャリスター

    アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

    アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

      アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

        アルミ合金製作業台 DWS型

        アルミ合金製作業台 DWS型

          作業用踏台用 オプション

          作業用踏台用 オプション

            作業台ライトステップ

            作業台ライトステップ

              上わく付踏台 CF型

              上わく付踏台 CF型

                折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                  上わく付き踏台 MFT

                  上わく付き踏台 MFT

                    上わく付踏台 FBF

                    上わく付踏台 FBF

                      上わく付踏台 LL-E

                      上わく付踏台 LL-E

                        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                        コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                          作業用踏台「A」

                          作業用踏台「A」

                            メーカー ハラックス ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン アズワン ナカオ アズワン
                            通常価格 189,000円 348,680円 356,276円 219,039円 12,800円 84,424円 30,836円 105,873円 25,065円 15,400円 25,600円 60,466円 69,948円
                            通常出荷日 4日目   8日目   5日目~   4日目~   10日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   8日目~   10日目~   4日目   10日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - - - - - - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 120 - - - - - - - 100 100 150 100
                            天板高さ(m) 1.35 - - - - - - - - - - - -
                            機能 キャスター キャスター - - - - - - - - - - -
                            設置寸法(mm)奥行 117 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-40-5-135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            設置寸法(mm)間口×奥行 JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            189,000円

                            ( 207,900円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            754×11704939356400133100-308217.1

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました