(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DG-1010A
オーバーブリッジ ハセガワ オーバーブリッジ 1010Aガタ

オーバーブリッジ DG-1010A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298,058円
税込単価
327,864円

工場や物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適な大型作業台です。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 材質:
    アルミ合金
  • 仕様:
    組立式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 設置の際はベースをアンカーで固定してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

DG-1010A 解除

Loading...

DG-1010A の仕様・寸法情報

商品情報

取扱説明書

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
全高(m)
天板高さ(mm)
設置寸法(mm)幅×奥行
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG-1010A

1
4968757520119
116-5161
1030×600
1.92
1000
610×2250
30

1個

298,058( 327,864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場や物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適な大型作業台です。
【特長】
・専用幅木が標準装備で安全性が向上。
・手すりの剛性も大幅に向上。
・ベースには、固定用アンカー用穴(Φ12mm)付き。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 設置の際はベースをアンカーで固定してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

DG-1010Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーブリッジの型番DG-1010Aのページです。
型番DG-1010Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーブリッジ

オーバーブリッジ

    渡り足場 DWB型

    渡り足場 DWB型

      A型天板手摺り

      A型天板手摺り

        上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

        上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

          ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

          ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 M1850

            ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

            ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850

              ライトタラップ RT型 7段

              ライトタラップ RT型 7段

                ナカオ A型用階段手摺り(片側)

                ナカオ A型用階段手摺り(片側)

                  ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

                  ナカオ 楽駝 SKY用 補助手すり H=900

                    折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

                    折りたたみ式高設台 コンスタワー (脚部伸縮式)

                      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

                      ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

                        ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

                        ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

                          仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

                          仮設足場台"フジステージセット"F12-19R用幅木セット

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 藤本工業
                            通常価格 298,058円 407,618円 13,500円 90,552円 97,331円 97,331円 40,000円 12,800円 33,687円 169,464円 48,931円 48,931円 20,020円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - - - - - - 関連商品 - - - -
                            最大使用質量(Kg) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 組立式 - - - - - - - - - - - -

                            オーバーブリッジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 地面から天板下側までの高さを教えてください。
                            A
                            DG-1010AとDG-1015Aが870mm、DG-1510AとDG-1515Aが1370mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DG-1015A
                            DG-1510A
                            DG-1515A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 全高(m) 天板高さ(mm) 設置寸法(mm)幅×奥行 質量
                            (kg)

                            354,281円

                            ( 389,709円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            14968757520157116-51621530×6001.921000610×275037

                            329,898円

                            ( 362,888円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.54968757520515116-51631030×6002.421500610×283038

                            378,600円

                            ( 416,460円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.54968757520553116-51641530×6002.421500610×333044

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました