(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AN-120
アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN アウトリガーイッタイシキセンヨウキャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,352円
税込単価
61,987円

【特長】・転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています・アウトリガ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    194
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    13
  • 天板寸法(mm):
    150×308
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    50
  • 踏ざん間隔(mm):
    300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

AN-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用質量(kg)
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AN-120

160
1.02~1.21
4984842202517
114-1006
8500

1個

56,352( 61,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています
・アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます
・(一社)仮設工業会認定品(210、240は除く)
【用途】
・高所作業全般

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 ANの型番AN-120のページです。
型番AN-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 AN

    脚立(アウトリガー一体型)

    脚立(アウトリガー一体型)

      コンパクト脚立梯子

      コンパクト脚立梯子

        専用脚立 BM型

        専用脚立 BM型

          はしご兼用脚立(調整脚)

          はしご兼用脚立(調整脚)

            はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

            はしご兼用脚立(アウトリガ-一体)

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                  メーカー ナカオ エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ エスコ アルインコ 長谷川工業
                  通常価格 52,212円 55,030円 100,031円 52,244円 21,380円 45,160円 25,333円 28,790円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  商品タイプ 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 - はしご兼脚立 はしご兼脚立 - 専用脚立
                  規格 規格無し - その他規格 - - - - 規格無し
                  材質1 アルミ - - - - - - -
                  脚部最大伸縮幅(mm) 194 - - - - - - -
                  脚部伸縮ピッチ(mm) 13 - - - - - - -

                  アウトリガー一体式専用脚立 ダン吉 ANのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  AN-150
                  AN-180
                  AN-210
                  AN-240
                  AN-90
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  最大使用質量
                  (kg)
                  天板高さ
                  (m)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  61,231円

                  ( 67,354円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1601.31~1.54984842202524114-10079700

                  66,557円

                  ( 73,213円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1601.6~1.794984842202531114-100811000

                  76,762円

                  ( 84,438円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1301.89~2.084984842202548114-100912300

                  87,116円

                  ( 95,828円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1302.18~2.374984842202555114-101014000

                  52,212円

                  ( 57,433円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  1600.73~0.924984842202500114-10117200

                  標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました